The Essential
- Gli attuatori con pignone e cremagliera sono in grado di supportare carichi utili compresi tra 10 e 2.000 kg.
- Disponibili con diversi sistemi di guida: a ricircolo di sfere per un’elevata capacità di carico o a cuscinetti per ambienti contaminati.
- Configurazioni flessibili: gli attuatori a pignone e cremagliera possono essere combinati per ottenere varie configurazioni di portali Y/Z.
- È disponibile una soluzione telescopica, con sincronizzazione degli elementi che avviene tramite una cinghia.
Versioni disponibili
PAR
Asse auto-portante con guide prismatiche e cuscinetti per corse da 3 a 50 m.
PAS
Asse auto-portante di precisione per corse da 3 a 50 m. Carico utile da 200 a 1000 Kg.
TLS
Ideale per applicazioni con spazio limitato tra la macchina e il soffitto.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming