The Essential
- Il design compatto degli attuatori lineari con vite a ricircolo di sfere li rende la soluzione ideale per le applicazioni in cui è essenziale massimizzare lo spazio.
- Precisione eccezionale, con accuratezza della ripetibilità fino a ±0,005 mm.
- La manutenzione è semplice e sicura, grazie alla lubrificazione separata della vite a sfere e delle guide.
Versioni disponibili
TH
Tavola lineare molto compatta per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 5 µm.
TT
Tavola lineare rigida con altissima precisione di posizionamento fino a 10 µm. Corsa fino a 3 m.
TV
Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm.
TVS
Unità lineare rigida per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 0,02 mm
AXNP-S
Attuatore lineare protetto a vite a ricircolo di sfere progettato per un'elevata precisione nelle applicazioni di pick and place e di posizionamento.
AMV
Attuatore lineare con trasmissione con vite a ricircolo di sfere contenuta nel profilo della struttura.
AEV
Attuatore lineare con trasmissione con vite a ricircolo di sfere esterna al profilo della struttura.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming