• Kontakte
  • Über uns
    • Über uns
    • Unsere Marken
    • Karriere
    • The Timken Company
  • Produkte
    • Linearführungen
    • Linearachsen
    • XP Xtrem Position
    • Gelenkköpfe
    • Teleskopschienen
    • Mehrachsensysteme
    • XL Xtrem Load
    • Gelenklager
    • Bogenführungen
    • Robot Transfer Units
    • XT Xtrem Transport
    • Wälzlager
    • Kurvenrollen in IndustriemaschineKurvenrollen
    • Ring-Systeme
    • Rollon RB
    • Einstellmutter Sicherung für präzise KlemmungEinstellmuttern
  • Branchen
    • Elektronik
    • Gebäude und Interieur
    • Gesundheitswesen
    • Industriemaschinen
    • Lebensmittel und Getränke
    • Luftfahrt
    • Materialfluss
    • Robotik und Automatisierung
    • Schienenfahrzeuge
    • Spezialfahrzeuge
    • Verpackungsbranche
    • Werkzeugmaschinen
  • News & Fallstudien
    • Unternehmen und Veranstaltungen
    • Innovation
    • Fallstudien und mehr
  • myRollon
  • Über uns
    • Über uns
    • Unsere Marken
    • Karriere
    • The Timken Company
  • Produkte
    • Linearführungen
    • Teleskopschienen
    • Bogenführungen
    • Kurvenrollen
    • Linearachsen
    • Mehrachsensysteme
    • Robot Transfer Units
    • Ring-Systeme
    • XP Xtrem Position
    • XL Xtrem Load
    • XT Xtrem Transport
    • Rollon RB
    • Gelenklager
    • Gelenkköpfe
    • Wälzlager
    • Einstellmuttern
  • Branchen
    • Elektronik
    • Gebäude und Interieur
    • Gesundheitswesen
    • Industriemaschinen
    • Lebensmittel und Getränke
    • Luftfahrt
    • Materialfluss
    • Robotik und Automatisierung
    • Schienenfahrzeuge
    • Spezialfahrzeuge
    • Verpackungsbranche
    • Werkzeugmaschinen
  • News & Fallstudien
    • News
    • Veranstaltungen
    • Innovation
    • Fallstudien und mehr
  • Kontakte
  • myRollon
    • Selection Tool
    • Konfigurator
    • Product Center
    • Konto
Suche
Wer wir sind
Über uns
Über uns
Unsere Marken
Unsere Marken
The Timken Company
The Timken Company
Karriere
Karriere
Linear Components
Linearführungen
Linearführungen
Teleskopschienen
Teleskopschienen
Bogenführungen
Bogenführungen
Kurvenrollen
Kurvenrollen
Actuators and Systems
Linearachsen
Linearachsen
Mehrachsensysteme
Mehrachsensysteme
Robot Transfer Units
Robot Transfer Units
Ring-Systeme
Ring-Systeme
Ball Screws
XP Xtrem Position
XP Xtrem Position
XL Xtrem Load
XL Xtrem Load
XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport
Rollon RB
Rollon RB
Rotational Units
Gelenkköpfe
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager
Wälzlager
Wälzlager
Einstellmuttern
Einstellmuttern
Die Industrien, die wir bedienen
Elektronik
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Luftfahrt
Materialfluss
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschinen
myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
Selection Tool
Selection Tool
Geben Sie Ihre Anwendungsdaten ein und erhalten Sie Ihre Lösungen.
Konfigurator
Konfigurator
Holen Sie sich Ihre Referenz und bestellen Sie.
Product Center
Product Center
Entdecken Sie alle Produkte und Download-Assets.
Konto
Konto
Zugriff auf Ihren privaten Bereich.
?>
Letzte Aktualisierung
Donnerstag 11 Juni 2026
Corporate & Events
Rollon nimmt im Juli an der Automation Expo teil
8 Juni 2026
Rollon nimmt im Juli an der Automation Expo teil
Patiententische präzise und sicher bewegen
1 Juni 2026
Patiententische präzise und sicher bewegen
Rollon stellt im Juni auf der Automate aus
14 Mai 2026
Rollon stellt im Juni auf der Automate aus
Alles lesen
Innovation
Rollon stellt CLTA vor, eine modulare Ringsystemlösung, die auf Flexibilität und schnelle Montage ausgelegt ist
2 Februar 2026
Rollon stellt CLTA vor, eine modulare Ringsystemlösung, die auf Flexibilität und schnelle Montage ausgelegt ist
Rollon bringt neue HGT-MG-Teleskopschiene mit Synchronisationsmagneten für höhere Tragzahl und längere Lebensdauer auf den Markt
17 November 2025
Rollon bringt neue HGT-MG-Teleskopschiene mit Synchronisationsmagneten für höhere Tragzahl und längere Lebensdauer auf den Markt
Rollon unterstützt Skyward und die Orion-Rakete bei der EuRoC 2025
11 September 2025
Rollon unterstützt Skyward und die Orion-Rakete bei der EuRoC 2025
Alles lesen
Fallstudien und mehr
Wichtige Kriterien bei der Auswahl von Lineartechniklösungen für hohe Tragzahlen und Geschwindigkeiten
11 Juni 2026
Wichtige Kriterien bei der Auswahl von Lineartechniklösungen für hohe Tragzahlen und Geschwindigkeiten
Rollon und CAF: Zuverlässigkeit im Innenausbau von Schienenfahrzeugen
4 Juni 2026
Rollon und CAF: Zuverlässigkeit im Innenausbau von Schienenfahrzeugen
Nadel- und Kreuzrollenführungen: Funktionsweise und Einsatzbereiche
15 Mai 2026
Nadel- und Kreuzrollenführungen: Funktionsweise und Einsatzbereiche
Alles lesen
Möchten Sie uns kontaktieren?
Ihr Kontakt zu Rollon
Ihr Kontakt zu Rollon
Verfügbare Versionen
Fragen Sie Rollon
Zurück zum Anfang
Linearachsen

Linearachsen mit Kugelgewindetrieb

Die Highlights

  • Außergewöhnliche Präzision mit einer Wiederholgenauigkeit von bis zu ±0,005 mm.
  • Einfache und sichere Wartung, mit separater Schmierung für den Kugelgewindetrieb und die Führungen.
  • Die kompakte Bauweise der Linearantriebe mit Kugelgewindetrieb macht sie zur idealen Lösung für Anwendungen, bei denen es auf maximale Platzausnutzung ankommt.
Precision-System-TT
Precision-System-TVS
Ball-screw-driven-linear-actuator-TH

Verfügbare Versionen

Precision System TH

Sehr kompakter Lineartisch für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 5 µm
Baugröße wählen
CAD Datei Datenblatt
Precision-System-TT

Precision System TT

Steifer Lineartisch mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit von bis zu 10 µm; Hub bis zu 3 m
Baugröße wählen
CAD Datei Datenblatt
Precision-System-TVS

Precision System TVS

Steife Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 0,02 mm
Baugröße wählen
CAD Datei Datenblatt
Precision-System-TV

Precision System TV

Kompakte und präzise Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 10 µm
Baugröße wählen
CAD Datei Datenblatt

AXNP-S

Geschützter Linearantrieb mit Kugelgewindetrieb, der für hohe Präzision bei Pick-and-Place- und Positionieranwendungen ausgelegt ist.
Baugröße wählen
CAD Datei Datenblatt

AMV

Linearachse mit der Schraube innerhalb der Profilstruktur.
Baugröße wählen
CAD Datei Datenblatt

Solutions by Industries

  • Alle
  • Robotik & Automatisierung
  • Lebensmittel & Getränke
  • Fahrzeugtechnik
  • Industriemaschinen
  • Gesundheitswesen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Elektronik
  • Lebensmittel und Getränke
  • Materialfluss
  • Spezialfahrzeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Luftfahrt
Artikel Vorspannung bei Linearführungen und Linearachsen: Wann sie sinnvoll ist und wann sie vermieden werden sollte
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
White Paper Wichtige Kriterien bei der Auswahl von Lineartechniklösungen für hohe Tragzahlen und Geschwindigkeiten
Fallstudie Rollon liefert Portalsystem und RTU für die Bremsbelag-Produktionsmaschinen von Sangsin ENG
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Report Lösungen für die Linearbewegung in der Lebensmittelverarbeitung
White Paper Induktionsgehärtete Linearführungen für die Schienenfahrzeugtechnik
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Fallstudie Rollon Nadella und VDW: Eine langjährige Zusammenarbeit bei der präzisen Fertigung von Wurzelkanalfeilen
White Paper Präzisionsprobleme lösen: Ein Leitfaden für Konstrukteure
Artikel Medizintechnik: Sichere & genaue Bildgebung dank Lineartechnik
Fallstudie Rollon und CAF: Zuverlässigkeit im Innenausbau von Schienenfahrzeugen
Fallstudie Wie Rollon® Durbal-Gelenkköpfe die Probleme mit der Haltbarkeit in den hochleistungsfähigen VFFS-Verpackungssystemen von GIC gelöst haben
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Fallstudie Kompakte Linearantriebe für Verpackungen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
White Paper Präzisionsprobleme lösen: Ein Leitfaden für Konstrukteure
Fallstudie Linearlösungen von Rollon im Einsatz bei den Mehrschicht-Leiterplattenmaschinen von Cedatec
Report Wie Verunreinigungen Linearführungen beeinträchtigen und wie man die richtige Lösung auswählt
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Webinar Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Webinar Palettierung ohne Probleme: Worauf es bei der Linearbewegung ankommt
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
White Paper Präzisionsprobleme lösen: Ein Leitfaden für Konstrukteure
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
Alle Branchen anzeigen

Need custom feature?

Our production process is suitable for customization and allows us to keep time and costs under control

Ask Rollon

Ask Rollon

Rollon - Bewegungstechnik für alle Arten der Automatisierung

Rollon wurde 1975 gegründet und ist seit 50 Jahren auf die Produktion und Entwicklung linearer Antriebssysteme spezialisiert. Seit 2018 gehört Rollon zur Timken Company und bildet die Linear Motion Unit innerhalb der Industrial Motion Division. Die Lösungen von Rollon werden weltweit in der industriellen Automatisierung, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, im Material Handling und anderen Branchen eingesetzt, in denen Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Seit der Akquisition von Nadella, Chiavette Unificate, Durbal, Shuton-Ipiranga und Rosa Sistemi durch die Timken-Gruppe kann Rollon seinen Kunden nun eine noch größere Produktpalette anbieten - von Linearführungen, Teleskopschienen und Linearachsen bis zu Kugelgewindetrieben und Gelenkköpfen.

  • Über uns
  • Produkte
  • Branchen
  • News & Fallstudien
  • Kontakte
  • myRollon
  • © Rollon GmbH
  • Bonner Straße 201, D-40589, Düsseldorf
  • Ust-IdNr. DE 119 356 738
  • Handelsregistereintrag: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43711
  • Cookies Policy
  • Datenschutzerklärung
  • Impressum
  • Nutzungsbedingungen
  • Qualitätspolitik
  • Verhaltenskodex
  • Verkaufsbedingungen

Wählen Sie Ihr Land aus

Europe

cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens