Die Highlights
- MGB-Kugelumlaufführungen sind in den Baugrößen 15 bis 45 mm erhältlich und decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab, die Präzision, Kompaktheit und hohe Tragfähigkeit erfordern.
- MGB-Kugelumlaufführungen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s und arbeiten zuverlässig von -20 °C bis +80 °C in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
- Profilschienenführungen aus gehärtetem Stahl mit einer Länge von bis zu 3000 mm gewährleisten Steifigkeit, Verschleißfestigkeit und optionale Korrosionsschutzbeschichtungen.
- Das vierreihige Kugelsystem mit einem Kontaktwinkel von 45° bietet eine gleichmäßige Lastverteilung und eine gleichmäßige Bewegung in jeder Einbaulage.
- Jeder MGB-Führungswagen ist aus gehärtetem legiertem Stahl gefertigt und mit fortschrittlichen Dichtungen ausgestattet, die Schutz und dauerhafte Präzision bieten.
Verfügbare Versionen
MGB
- Alle
- Robotik & Automatisierung
- Lebensmittel & Getränke
- Fahrzeugtechnik
- Industriemaschinen
- Gesundheitswesen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Elektronik
- Lebensmittel und Getränke
- Materialfluss
- Spezialfahrzeuge
- Werkzeugmaschinen
- Luftfahrt

Linearführungen
Linearachsen
XP Xtrem Position
Gelenkköpfe
Teleskopschienen
Mehrachsensysteme
XL Xtrem Load
Gelenklager
Bogenführungen
Robot Transfer Units
XT Xtrem Transport
Wälzlager
Kurvenrollen
Ring-Systeme
Rollon RB
Einstellmuttern
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen