Selbstausrichtendes System
- Wählen Sie die am besten geeignete Struktur für Ihr Projekt aus
- Vermeiden Sie die Bearbeitung der Montagefläche
- Verkürzung der Montagezeit
Höchste Zuverlässigkeit in
schmutzigen Umgebungen
- Seitliche Abdichtung für einen besseren Schutz vor Verunreinigungen
- Neuer selbstzentrierender Abstreifer für eine optimale Reinigung der Laufbahnen.
Lange Lebensdauer
Induktionsgehärtete Laufbahnen mit einer effektiven Tiefe von 1,2 mm und einer Härte zwischen 58 und 62 HRC..
Hohe Dynamik
- Geschwindigkeit bis zu 9 m/s
- Beschleunigung bis zu 20 m/s²2
Geringer Wartungsbedarf
Einzigartig ruhig mit geschliffenen Laufbahnen
Robust und widerstandsfähig, dank des Läuferkörpers aus Stahl
Erhältlich mit zweireihigen
Kugellagern für hohe Tragzahlen
Informieren Sie sich über die technischen Details
und wählen Sie Ihre Compact Rail aus.
Compact Rail
Selbstausrichtende, präzise und robuste Rollenführung
1828354363
Compact Rail Plus
Rollenführung mit sehr hohen Tragzahlen.
Sehr hohe Selbstausrichtungsfähigkeit.
182843
Alle Branchen
- Alle
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik