Die Produktfamilie Telerace umfasst Teleskopführungen aus Stahl oder profiliertem Metallblech, das einer Tiefenbehandlung zum Nitrierhärten und einem Prozess zum Schwarzoxidieren unterzogen wird. Dazu sind die in Edelstahl erhältlich. Die Telerace-Linearführungen eignen sich ideal für raue Umgebungsbedingungen, da sie durch ihre großen Rollenelemente sehr resistent gegen Staub und Schmutz sind.
TLR und TLQ sind Teleskopführungen mit Hochleistungs-Kugellagern. TLN und TQN verfügen über eine einfachere Konstruktion. Bei den Ausführungen TLAX und TQAX handelt es sich um Führungen, die komplett aus Edelstahl gefertigt sind. Für diese ist eine optionale, elektrisch erzeugte Oberflächenbehandlung erhältlich, mit der sie für fortschrittlichste Anwendungen geeignet sind.
Die Telerace-Führungen lassen sich ideal für Anwendungen im Dauerbetrieb einsetzen, bei denen eine lange Lebensdauer und reduzierte Wartung gefordert wird. Die Führungen eignen sich daher für automatisierte Industrieanwendungen, auch mit variablen Hubzyklen. Die bei der Herstellung der Telerace-Führungen verwendeten Materialien und die Oberflächenbehandlungen gewährleisten einen guten Rostschutz, wodurch sich das System auch für Outdoor-Anwendungen und feuchte Umgebungen eignet.