Alle Branchen
- Alle
- Robotik & Automatisierung
- Lebensmittel & Getränke
- Fahrzeugtechnik
- Industriemaschinen
- Gesundheitswesen
- Verpackung und Logistik
- Elektronik
- Lebensmittel und Getränke
- Materialfluss
- Spezialfahrzeuge
- Werkzeugmaschinen
- Luftfahrt
Einstellmuttern und Gewinderinge mit integrierter Sicherung sind für Anwendungen konzipiert, bei denen präzises Spannen und eine kraftvolle, sichere Verriegelung entscheidende Anforderungen sind, sowie für die Einstellung und das Spannen aller Arten von Lagern.
Das Spannsystem basiert auf einer mit Draht-EDM auf den Mutter- oder Ringkörper aufgebrachten Gewindespannfeder. Beim Anziehen der Gewindestifte wird ein sehr starker Druck auf diese Gewindefeder ausgeübt, die präzise in die entsprechenden Gewinde der Welle oder Spindel eingreift. Diese Klemmung sorgt für einen außergewöhnlich sicheren und stabilen Halt und verhindert so wirksam das Risiko eines unbeabsichtigten Lösens selbst unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.
Diese Produkte finden breite Anwendung in technologisch anspruchsvollen Branchen, darunter die Nuklear-, Automobil-, Textil- und Druckindustrie. Das Sortiment ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: mit radialer oder axialer Klemmung, in Standard-, ausgewuchteten und Hochleistungsvarianten. Einstellmuttern und Gewinderinge können leicht montiert, demontiert und wiederverwendet werden, ohne dass die Präzisionsmerkmale verloren gehen. Auf Anfrage sind kundenspezifische Konfigurationen erhältlich, darunter alternative Werkstoffe, Linksgewinde und andere maßgeschneiderte Spezifikationen.